Régler

Description

La commande « Set » vous permet d'attribuer une valeur donnée aux sorties numériques ou analogiques.

 

Pour accéder à la commande « Set »

  1. Accédez à l'écran principal du programme. Voir Nœuds de commande.

  2. Appuyez sur l'icône « Définir » dans la boîte à outils « Commandes ».

  3. Un nœud doté d'un champ « Source » modifiable est inséré dans l'arborescence du programme ; il vous permet de sélectionner « Wired IO » et « Tool IO ».

  4. Appuyez sur le champ « Source ».

     
 
  1. Lorsque vous sélectionnez « Wired IO », un champ « Signal » est inséré.

  2. Dans le champ « Signal », sélectionnez le signal de votre choix.

    • DO 0–DO 7 : Signal numérique

    • CO 0–CO 7 : signal numérique

    • AO 0–AO 1 : signal analogique

  3. Lorsqu'un signal numérique est sélectionné, un champ « Valeur » s'affiche à droite.

  4. Choisissez entre Élevé et Faible .

  5. Lorsqu'un signal analogique est sélectionné, un champ « Valeur » s'affiche à droite.

  6. Saisissez les données dans les onglets « Valeur », « Variable » et « Expression », puis appuyez sur « Confirmer ». Voir les onglets « Valeur - Variable - Expression Onglets « Valeur », « Variable » et « Expression »

  7. Lorsque vous sélectionnez « Tool IO », un champ « Signal » est inséré.

  8. Choisissez soit DO 0, soit DO 1.

    Un champ « Valeur » est inséré à droite, avec trois options :

    • Utiliser la variable

    • Haut

    • Bas

  9. Appuyez sur « Utiliser une variable » ; les onglets « Variable » et « Expression » s'affichent alors.

  10. Saisissez les données dans les deux onglets, puis appuyez sur « Confirmer ». Voir les onglets « Valeur - Variable - Expression Onglets « Valeur », « Variable » et « Expression »

  11. Vous pouvez également choisir entre Élevé et Faible dans le champ Valeur.