Structure du programme

Description

Le menu « Structure du programme » répertorie l'ordre et les fonctions permettant de créer des programmes pour robots.

 

Pour accéder à la structure du programme

Appuyez sur le menu « Structure du programme ».

L'accès à deux onglets liés au menu du programme est disponible :

  • Programme principal

  • Avant Démarrage

Appuyez sur « Programme principal » ou « Avant de commencer » pour afficher les réponses correspondantes sur l'écran principal.

Sélectionnez Avant le démarrage pour ajouter des instructions ou des nœuds de programme qui seront exécutés avant le démarrage du programme principal. Les variables créées lors de la création d'un programme le sont toujours sous Avant le démarrage .