Connexion réseau

Description

Le réglage Connexion du logiciel PolyScope X vous permet d'accéder aux données du robot à tout moment et en tout lieu.

Vous pouvez accéder au paramètre de connexion via le menu rapide.

 

Pour accéder à l'onglet Connexion

L'écran principal est visible ci-dessous.

  1. Dans l'en-tête de gauche, appuyez sur le menu rapide .

    Cinq onglets apparaissent. L'onglet Réglages est le troisième.

  2. Appuyez sur Réglages.

  • Une barre latérale s'ouvre avec l'onglet Connexion, sous les onglets Général et Mot de passe.

  • Vous pouvez voir les barres Réseau et UR Connect sous l'onglet Connexion.

    C'est dans ces deux fonctions que l'entrée pour connecter le réseau à PolyScope X est appliquée.