Onglets « Valeur », « Variable » et « Expression »
| Description |
Les onglets « Valeur», « Variable» et « Expression » s'affichent sous forme de boîte de dialogue contextuelle dans les commandes d'ouverture. Ce sont des éléments courants utilisés dans presque toutes les commandes.
|
|
Description de l'onglet « Valeur » |
L'onglet « Valeur » s'utilise lorsque vous connaissez la valeur fixe exacte d'un programme. Cela vous limite aux valeurs appropriées pour la variable donnée. L'onglet déroulant « Type de valeur » de la commande « Affectation » contient le type de variable que vous créez et peut prendre l'une des valeurs suivantes :
|
|
Exemple d'utilisation de l'onglet « Valeur » |
Créer une valeur limite adaptée à une variable donnée, qui s'exécute cinq fois.
Remarque : Votre variable étant de type entier, vous ne pouvez saisir que des nombres entiers.
|
|
Description de l'onglet « Variable » |
L'onglet « Variables » vous permet de sélectionner une variable parmi une liste de variables définies dans le programme ou l'application. Seules les variables du type approprié sont affichées. Lorsque vous définissez la valeur d'une sortie numérique, seul le type de variable booléenne s'affiche. Lorsque vous définissez la valeur d'une sortie analogique, seuls les types de variables « Integer » ou « Float » s'affichent.
|
|
Exemple d'utilisation de l'onglet « Variables » |
Le menu déroulant « Variable » contient le nom de la variable. Par défaut, la variable est var .
|