Ustaw

Opis

Polecenie „Set” pozwala ustawić określoną wartość na wyjściach cyfrowych lub analogowych.

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia „Set”

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę „Ustaw ” w panelu narzędzi „Polecenia”.

  3. Do drzewa programu dodawany jest węzeł z edytowalnym polem „Źródło”, który umożliwia wybór opcji „Wired IO ” i „Tool IO”.

  4. Dotknij pola „Źródło ”.

     
 
  1. Po wybraniu opcji „Wired IO” pojawia się pole „Sygnał ”.

  2. W polu „Sygnał” wybierz żądany sygnał.

    • DO 0–DO 7: Sygnał cyfrowy

    • CO 0–CO 7: Sygnał cyfrowy

    • AO 0–AO 1: Sygnał analogowy

  3. Po wybraniu sygnału cyfrowego po prawej stronie pojawia się pole „Wartość ”.

  4. Wybierz opcję Wysoka lub Niska .

  5. Po wybraniu sygnału analogowego po prawej stronie pojawia się pole „Wartość ”.

  6. Wprowadź dane w zakładkach „Wartość”, „Zmienna” i „Wyrażenie ”, a następnie naciśnij przycisk „Potwierdź”. Zobacz Zakładki Zakładki „Wartość”, „Zmienna” i „Wyrażenie”

  7. Po wybraniu opcji „Tool IO” pojawia się pole „Signal ”.

  8. Wybierz opcję DO 0 lub DO 1.

    Po prawej stronie pojawia się pole „Wartość” z trzema opcjami:

    • Użyj Zmiennej

    • HI

    • LO

  9. Naciśnij opcję „Użyj zmiennej” — pojawią się zakładki „Zmienna ” i „Wyrażenie ”.

  10. Wprowadź dane w obu zakładkach, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź. Zobacz Zakładki Zakładki „Wartość”, „Zmienna” i „Wyrażenie”

  11. W polu „Wartość” można również wybrać opcję „Wysoka ” lub „Niska ”.