Pętla

Opis

Polecenie „Loop” umożliwia powtarzanie w pętli poleceń programu w programie PolyScope X.


Aby uzyskać dostęp do polecenia Loop

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę „Pętla ” w panelu narzędzi „Polecenia”.

    Do drzewa programu dodano węzeł z polem „Typ pętli ”.

  3. Naciśnij pole „Typ pętli ”. Dostępne są trzy opcje:

    • Zawsze . Wszelkie polecenia znajdujące się w ramach polecenia pętli będą powtarzane w sposób ciągły, na przykład Program pętli ,który nieustannie powtarza wszystko, co znajduje się w ramach Programu głównego .

    • X razy . Powtarza dowolne polecenia w pętli tyle razy, ile podano w poleceniu loop.

    • Podczas gdy . Użyj jakiegoś wyrażenia jako warunku zakończenia cyklu pętli.

     

  4. Naciśnij kartę „Zawsze ”. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych dalszych działań.

 
  1. Naciśnij X razy ,a po prawej stronie pojawią się dwie dodatkowe zakładki:

    • X razy

    • Nazwa zmiennej

  2. W zakładce „X razy ” wprowadź zmiany i klik nij „Potwierdź”.

  3. W zakładce „Nazwa zmiennej ” wprowadź zmiany i klik nij „Potwierdź”.

  4. Naciśnij Podczas . Po prawej stronie pojawia się dodatkowa zakładka „Wyrażenie ”.

  5. Naciśnij Wyrażenie , aby utworzyć wyrażenie o długości od 1 do 1000 znaków, a następnie Potwierdź .