Skrypt

Opis

Polecenie „Script” pozwala na pisanie i wstawianie kodu URScript lub plików bezpośrednio w programie.

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia skryptowego

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę „Skrypt ” w panelu narzędzi „Polecenia”. Węzeł dodaje się do drzewa programu za pomocą przycisku „Ustaw skrypt ”.

  3. Naciśnij przycisk „Ustaw skrypt ”. Pojawi się nowy ekran, na którym można edytować skrypt. Wprowadź skrypt i naciśnij przycisk Zapisz .

  4. Dotknij pola „Importuj skrypt ”, aby zaimportować skrypt z Menedżera skryptów, a także aby wyczyścić jego zawartość. Zobacz Pliki skryptowe Pliki skryptów

 

Plik skryptu jest kopiowany z menedżera skryptów do węzła skryptu w momencie jego wstawienia. Wszelkie przyszłe importy pliku do menedżera skryptów nie spowodują zmian w istniejących programach. W razie potrzeby programy należy zaktualizować ręcznie.