Applications partagées dans System Manager
| Description |
Une application contient les paramètres de configuration et de sécurité du robot, tels que l'équipement, les effecteurs finals, les variables d'application et les paramètres de sécurité. À partir de PolyScope X 10.14, une même application peut être partagée par plusieurs programmes . Lorsque vous modifiez les paramètres d'une application partagée, tous les programmes liés à cette application utilisent la configuration mise à jour. Gérez les applications et les programmes qui y sont associés à partir de l'onglet « Programmes » dans Gestionnaire système.
|
| Disposition de l'onglet « Programmes » |
Dans l'onglet Programmes , les applications et les programmes sont présentés dans une structure en accordéon unifiée :
|
| Menu contextuel de l'application |
Ouvrez le menu contextuel de l'application pour accéder à :
|
| Actions du programme |
Depuis le menu contextuel d'un programme, vous pouvez :
Lorsque vous créez un nouveau programme, utilisez le menu déroulant Application pour associer le programme à une application existante ou pour en créer une nouvelle. Toute modification apportée à une application partagée affecte tous les programmes qui y font référence. Vérifiez le comportement du programme après avoir lié ou modifié des applications.
|