Modifier le programme

Description

Le programme « Modifier » vous permet d'apporter des modifications aux programmes que vous avez créés pour le robot.


Pour accéder à « Modifier le programme »

  1. Dans l'en-tête, appuyez sur Nom du programme . L'écran « System Manager » s'affiche.

    Au centre de l'écran, développez l'accordéon « Application » si nécessaire, puis sélectionnez et appuyez sur le programme que vous souhaitez modifier. Lorsque vous appuyez sur le programme sélectionné, l'onglet s'affiche en bleu.

     

    Cet onglet contient les boutons suivants :

    • Nom du programme

    • Ouvrir

    • Icône « Enregistrer »

    • Icône « Kebab »

    Vous pouvez consulter les dates de création et de modification du programme sur le côté droit de l'écran.

  2. Appuyez sur le bouton « Nom du programme » pour modifier le nom, puis sur « Confirmer ».

 
  1. Appuyez sur le bouton « Ouvrir ». Vous êtes dirigé vers l'écran principal du programme.

     
  2. Dans l'écran principal du programme, appuyez sur l'icône « Ajouter » . Un nouvel écran affichant les boîtes à outils « Commandes » et « Presse-papiers ». Dans la boîte à outils Commandes, vous pouvez choisir la commande à utiliser pour modifier un programme.

     
 
  1. Une fois que vous avez sélectionné les commandes permettant de programmer un robot, une liste correspondante s'affiche dans l'écran « Programme principal ».

     
     
  2. Appuyez à nouveau sur l'onglet « Nom du programme » situé tout en haut.

  3. Appuyez sur l'icône « Enregistrer » ; deux options s'offrent alors à vous :

    • Enregistrer

    • Rejeter les modifications

  4. Appuyez sur l'icône « kebab » pour accéder aux options suivantes :