Supprimer l'application

Description

Vous pouvez supprimer une application depuis l'onglet Programmes de System Manager lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Les règles de suppression dépendent du fait que les programmes soient encore liés à l'application.

 

Supprimer l'application et les programmes associés

Si vous essayez de supprimer une application à laquelle des programmes sont encore associés, une boîte de dialogue vous informe que vous devez d'abord réaffecter ou supprimer les programmes associés.

 

Supprimer une application sans programme associé
  1. Dans System Manager, ouvrez le menu contextuel de l'application.

  2. Appuyez sur Supprimer .

  3. Lorsqu'aucun programme n'est associé à l'application, une boîte de dialogue de confirmation vous demande si vous souhaitez supprimer l'application.

  4. Confirmez la suppression de l'application.

 

Supprimer le dernier programme associé à une application

Lorsque vous supprimez le dernier programme associé à une application, une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez également supprimer l'application. Vous pouvez supprimer à la fois le programme et l'application en une seule étape, ou supprimer uniquement le programme et conserver l'application.