Gestionnaire du système
| Description |
Le System Manager vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
|
|
Pour accéder au gestionnaire système |
Il existe deux façons d'accéder au System Manager : Nom du programme: Appuyez sur le nom du programme dans l'en-tête . Icône « hamburger »: Appuyez sur l'icône « hamburger », puis sur « Gestionnaire du système ».
|
||
|
|
L'écran « System Manager » s'affiche ; il contient les éléments suivants, répartis sur trois colonnes.
Dans la colonne de gauche, vous trouverez les sections suivantes :
Dans l'onglet « Programmes », les applications et les programmes sont affichés dans un accordéon unique. Chaque application peut être associée à plusieurs programmes. L'application utilisée par le programme actuellement ouvert est affichée en gras et accompagnée d'une balise Active . Pour plus d'informations, consultez la section « Applications partagées » dans System Manager. La colonne centrale répertorie les applications et les programmes qui y sont associés. Le bouton/icône « + Créer un nouveau » permet de créer un nouveau programme et d'importer un programme. Dans la colonne de droite se trouve le panneau d'informations, qui indique les dates de création et de modification du programme.
|