<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Need more info? Go to Universal Robots

Automotive Manufacturing 2 Hero DesktopAutomotive Manufacturing 2 Hero Desktop

หุ่นยนต์ประกอบรถยนต์ และ cobot สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

หุ่นยนต์ที่รองรับการผลิตแบบ just-in-time, งานประกอบที่ทำซ้ำได้แม่นยำ, และสายการผลิตรถยนต์ที่ไม่สะดุด

โรงงานผลิตรถยนต์ทั่วโลกไว้วางใจ

โรงงานผู้รับผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ชั้นนำ ใช้ Cobot จาก Universal Robots และหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติจาก MiR เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่การผลิต, ยกระดับคุณภาพ, และขยายกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายโรงงานและภูมิภาค

งานที่หุ่นยนต์ทำอยู่ทุกวันในโรงงานผลิตรถยนต์

ตัวอย่างงานที่ Universal Robots และ MiR ถูกนำไปใช้จริงในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการยืนยันผลลัพธ์จากลูกค้า ภายใต้ความเร็วในการผลิตตามสถานการณ์การทำงานจริง

งานติดกาวยานยนต์

งานติดกาวยานยนต์

หุ่นยนต์จ่ายกาวและสารซีล ให้การยึดติดที่สม่ำเสมอในกระบวนการประกอบรถยนต์

งานประกอบเพลาลูกเบี้ยว

งานประกอบเพลาลูกเบี้ยว

หุ่นยนต์ประกอบเครื่องยนต์และเกียร์ รองรับการขันยึดความแม่นยำสูงและการผลิตระบบส่งกำลังที่ทำซ้ำได้

การใส่คลิปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

การใส่คลิปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

การใส่คลิปอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนภายในและภายนอก เพิ่มความสม่ำเสมอและลดความเสียหายของชิ้นงาน

งานประกอบแบตเตอรี่ EV

งานประกอบแบตเตอรี่ EV

กระบวนการจัดการและประกอบชิ้นส่วนด้วยหุ่นยนต์ ที่ช่วยสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ

งานเชื่อมโครงรถ

งานเชื่อมโครงรถ

รองรับเซลล์เชื่อมโครงด้วยการจัดการชิ้นงาน, จัดตำแหน่ง, และหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักรอัตโนมัติ

งานขันน็อต

งานขันน็อต

งานขันสกรูและงานขันน็อตมักดำเนินการในสถานีเดียวกันหรือสถานีที่อยู่ติดกัน เป็นกลยุทธ์การยึดประกอบชิ้นส่วนที่จะได้รับการประเมินร่วมกัน

งานประกอบแบบสวมอัด (press-fit)

งานประกอบแบบสวมอัด (press-fit)

กระบวนการกดอัดด้วยหุ่นยนต์ เพื่อใส่ตลับลูกปืน, บูช, และชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูงภายใต้การควบคุม

การขันสกรูในอุตสาหกรรมยานยนต์

การขันสกรูในอุตสาหกรรมยานยนต์

การขันสกรูอัตโนมัติสำหรับสายการประกอบรถยนต์ ให้แรงบิด, คุณภาพ, และรอบเวลาที่สม่ำเสมอ

งานกำจัดเศษวัสดุ

งานกำจัดเศษวัสดุ

การขนเศษและของเสียออกอัตโนมัติ เพื่อให้สายการผลิตรถยนต์สะอาดและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

โลจิสติกส์ภายในโรงงานสำหรับขนส่งชิ้นส่วน

โลจิสติกส์ภายในโรงงานสำหรับขนส่งชิ้นส่วน

ยกระดับการขนส่งภายในโรงงานยานยนต์ด้วย หุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับงานอุตสาหกรรม AMR

การผลิตรถยนต์

การไหลของวัสดุแบบ just-in-time + งานประกอบที่ทำซ้ำได้ = กำลังการผลิตที่คาดการณ์ได้

การผลิตยานยนต์ยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่น แทนที่จะใช้ระบบเครื่องมือที่ใช้เครื่องมือเฉพาะทางและหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม ผู้ผลิตหันมาใช้ Cobot ที่ให้ความยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Cobot จาก Universal Robots รองรับงานประกอบที่ทำซ้ำได้, การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร, และงานที่คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญด้วยความแม่นยำที่สม่ำเสมอ ขณะเดียวกันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติจาก MiR ทำหน้าที่ส่งวัสดุ, ชุดชิ้นส่วน, และชิ้นงานประกอบย่อยไปยังจุดที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องใช้คนและไม่ทำให้การผลิตสะดุด

เมื่อทำงานร่วมกัน เทคโนโลยีทั้งสองสร้างกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงถึงกันโดยที่

  • สถานีได้รับวัสดุต่อเนื่อง
  • พนักงานได้ทำงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
  • กำลังการผลิตนิ่งและคาดการณ์ได้

คุณค่าไม่ได้อยู่ที่ตัวหุ่นยนต์แต่ละตัว แต่อยู่ที่วิธีที่พวกมันทำงานร่วมกัน หุ่นยนต์เคลื่อนที่ส่งชิ้นส่วนถึงไลน์แบบ just-in-time แล้วหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานก็ประกอบขั้นตอนถัดไปทันที ลดเวลารอ, ขจัดคอขวด, และลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าทั่วพื้นที่โรงงาน

สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ที่กำลังเผชิญแรงกดดันให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตท่ามกลางข้อจำกัดด้านแรงงาน แนวทางนี้ถือเป็นหนทางก้าวไปข้างหน้าที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร พร้อมทั้งยกระดับความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้โรงงานสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

Ford ยกระดับสายการประกอบด้วย UR10

จากงานผลิตรถยนต์ที่ใช้แรงงานอย่างหนัก สู่ระบบอัตโนมัติ

กรณีศึกษา cobot ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ดูว่าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ใช้หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานในสายการผลิตจริงอย่างไร

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz งานติดกาว

โรงงาน Mercedes-Benz ในเมือง Juiz de Fora ประเทศบราซิล เดินหน้ายกระดับการผลิตตามแนวทาง Industry 4.0 ด้วยการนำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR10e (ปัจจุบันคือ UR12e) มาใช้ในกระบวนการทากาวอัตโนมัติบนชิ้นส่วนโครงสร้าง ช่วยลดงานแก้ไข ป้องกันการเกิดสนิม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Stellantis

Stellantis งานประกอบ, ขันสกรู, และตรวจสอบ

Stellantis ติดตั้งหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน Universal Robots จำนวน 11 ตัวที่โรงงาน Mirafiori ประเทศอิตาลี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบและควบคุมคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้า FIAT 500 ช่วยยกระดับความแม่นยำและคุณภาพการผลิต ลดภาระงานซ้ำซ้อนและงานที่ใช้แรงกาย พร้อมปรับปรุงการยศาสตร์และเปิดโอกาสให้พนักงานมุ่งเน้นงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

Toyota

Toyota Motor Hokkaido การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักรและย้ายชิ้นงาน

Toyota Motor Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น นำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน Universal Robots มาใช้ปรับปรุงกระบวนการป้อนเฟืองดอกจอก (diff-pinion) โดยพัฒนาระบบอัตโนมัติภายในองค์กร ช่วยลดต้นทุนและพื้นที่ติดตั้ง เพิ่มอัตราการเดินเครื่องจาก 92% เป็น 98% พร้อมลดภาระงานยกชิ้นส่วนหนักของพนักงาน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต

Ford

Ford Motor Company งานอัดจาระบี, เติมน้ำมัน, และตรวจสอบคุณภาพ

Ford Motor Company นำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR10 มาใช้ในสายการประกอบเครื่องยนต์ที่โรงงาน Craiova ประเทศโรมาเนีย เพื่อทำงานอัดจาระบี เติมน้ำมันเครื่อง และตรวจสอบคุณภาพ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดภาระงานซ้ำซ้อนของพนักงาน พร้อมยกระดับประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่ประหยัดพื้นที่ ยืดหยุ่น ปลอดภัย และคืนทุนได้รวดเร็ว

Nissan

Nissan Motor Company งานคลายโบลต์และติดตั้งท่อร่วมไอดี

Nissan Motor Company นำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR10 ของ Universal Robots มาใช้ที่โรงงานโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนแรงงานเสริมและภาระงานของพนักงาน พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านแรงงานสูงวัยและการขาดแคลนทักษะฝีมือในอุตสาหกรรมยานยนต์

ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นสำหรับการผลิตรถยนต์ยุคใหม่

ตั้งแต่การประกอบชิ้นส่วนซ้ำๆ ไปจนถึงกระบวนการโลจิสติกส์ภายในและการควบคุมคุณภาพ หุ่นยนต์ช่วยให้เกิดระบบอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์

UR Series

UR Series

ตระกูลแขนหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานสมรรถนะสูงของเรา ออกแบบมาเพื่อความเร็ว, ความแม่นยำ, และผลิตภาพสูงสุด แขนหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้รับ payload ได้สูงขึ้นและเอื้อมได้ไกลขึ้น โดยยังทำงานร่วมกับคนได้อย่างเต็มรูปแบบ

e-Series

e-Series

ระบบอัตโนมัติแบบร่วมปฏิบัติงานที่พิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แขนหุ่นยนต์แต่ละรุ่นในตระกูลนี้รวมความยืดหยุ่น, ความง่ายในการใช้งาน, และคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ Universal Robots

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

หุ่นยนต์ MiR เป็นโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับการขนส่งภายในและการเคลื่อนย้ายวัสดุ เมื่อเพิ่มโมดูลด้านบน หุ่นยนต์ปรับให้ลากรถเข็น, ยก, และขนชั้นวางหรือพาเลทได้ เป็นตัวเลือกสำเร็จรูปที่ยืดหยุ่นสำหรับงานหลายประเภท

สำรวจขั้นตอนต่อไปสำหรับการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

ดูตัวอย่างก่อนติดตั้งจริง

ดูตัวอย่างก่อนติดตั้งจริง

สำรวจโรงงานรถยนต์จำลองเสมือนจริง และดูว่าหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติทำงานร่วมกันอย่างไรในกระบวนการผลิตจริง ตั้งแต่การส่งวัสดุจนถึงงานประกอบซ้ำ ๆ

สำรวจชุดโซลูชันของเรา

สำรวจชุดโซลูชันของเรา

ดูกรณีการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชุดโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อโจทย์การผลิตที่พบบ่อย ทั้งงานประกอบ, การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน, และงานที่คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ

คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติยานยนต์

คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติยานยนต์

พูดคุยถึงความท้าทายในสายการผลิตของคุณ และหาจุดที่หุ่นยนต์สร้างผลลัพธ์ได้เร็วที่สุด

ติดต่อเรา

ธุรกิจหลายพันแห่งใช้หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเพื่อ

  • เพิ่มผลผลิต
  • ปรับตัวให้ทันตามความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนไป
  • ส่งเสริมสุขภาวะและการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร
  • รับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน