g-Series
g-Series คือตระกูลหุ่นยนต์ขั้นสูงของเรา ออกแบบมาเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถขยายขนาดได้ สร้างบนสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มรุ่นล่าสุด ให้สมรรถนะและความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น รองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปและความสามารถด้าน AI ในอนาคต


Universal Robots สร้างแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติที่สามารถรองรับหุ่นยนต์ได้หลายตระกูลในแพตฟอร์มเดียว แต่ละตระกูลออกแบบมาเพื่อสมรรถนะและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต่างกัน แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในเรื่องของความง่ายในการใช้งาน, การขยายระบบ, และการเชื่อมต่อ

g-Series คือตระกูลหุ่นยนต์ขั้นสูงของเรา ออกแบบมาเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถขยายขนาดได้ สร้างบนสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มรุ่นล่าสุด ให้สมรรถนะและความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น รองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปและความสามารถด้าน AI ในอนาคต

UR Series คือตระกูลหุ่นยนต์งานหนักที่ทำงานร่วมกับคนได้ ออกแบบมาเพื่อ payload ที่สูงขึ้น, ระยะเอื้อมที่ไกลขึ้น, และสมรรถนะที่ทนทานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ท้าทาย เหมาะกับงานที่ต้องการทั้งแรง, ความเร็ว, และความสม่ำเสมอภายใต้สภาพการผลิตที่หนักหน่วง

e-Series คือตระกูลหุ่นยนต์น้ำหนักเบา ออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายง่ายและทำงานได้เสถียรในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เป็นจุดเริ่มต้นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้หลากหลาย ด้วยความแม่นยำและความปลอดภัยที่งานผลิตต้องการในทุก ๆ วัน

หุ่นยนต์ของ Universal Robots มอบสมรรถนะสูงด้วยขนาดที่เล็กกว่า และเบากว่าหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมถึง 70% ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาพิเศษ เมื่อจับคู่กับมอเตอร์กำลังสูง ให้สมรรถนะของรอบการทำงานระดับแนวหน้า น้ำหนักที่น้อยลงหมายถึงการติดตั้งที่ง่ายขึ้น, โครงสร้างรองรับที่น้อยลง, และสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าไปในไลน์เดิมได้ง่ายกว่า

หุ่นยนต์ UR ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลัก รองรับการใช้งานทั้งแบบทำงานร่วมกับคนงานและแบบดั้งเดิม พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน ขีดจำกัดความปลอดภัยที่ตั้งค่าได้ทั้งความเร็ว, แรง, แกน, และพื้นที่ทำงาน ร่วมกับการจำกัดกำลังและแรงที่ทำงานตลอดเวลา ช่วยลดความซับซ้อนในการวางระบบและทำให้การประเมินความเสี่ยงง่ายขึ้น ผลลัพธ์คือการทำงานร่วมกับคนที่ปลอดภัยกว่า, ติดตั้งได้เร็วกว่า, และยืดหยุ่นกว่าสำหรับภาพแวดล้อมการผลิตสมัยใหม่

หุ่นยนต์ UR เชื่อมต่อระบบได้เร็วตั้งแต่แกะกล่อง โปรโตคอลอุตสาหกรรมมาตรฐานทั้ง PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, และ EtherCAT ร่วมกับ I/O ในตัว ทำให้ต่อตรงกับ PLC, เซนเซอร์, ระบบวิชัน, สายพานลำเลียง, และอุปกรณ์ความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือใบอนุญาตเพิ่ม จึงสามารถขยายการทำงานจากเซลล์เดี่ยวไปยังไลน์การผลิตที่ซับซ้อนขึ้นได้ โดยยังคงวางระบบได้ง่ายและคุมต้นทุนโดยรวมให้ต่ำได้

หุ่นยนต์ UR ทุกตัวทำงานบน PolyScope ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาให้ระบบอัตโนมัติเร็ว, ใช้งานง่าย, และปลอดภัย การตั้งโปรแกรมแบบมีตัวช่วยนำทาง, ความสามารถที่มีมาในตัว, และเครื่องมือความปลอดภัยที่ตั้งค่าได้ รองรับการติดตั้งตั้งแต่งานที่ง่ายไปจนถึงงานขั้นสูง
Universal Robots มี robot arm (แขนหุ่นยนต์) หลายตระกูล รองรับตั้งแต่งานอัตโนมัติบนโต๊ะทำงานทั่วไป งานอุตสาหกรรมหนัก ไปจนถึงระบบอัตโนมัติที่พร้อมสำหรับอนาคต แต่ละตระกูลสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ บนแพลตฟอร์มเดียวที่ทำให้การติดตั้ง, การใช้งาน, และการขยายระบบเป็นเรื่องง่ายในระยะยาว

UR Series ให้สมรรถนะระดับอุตสาหกรรม ง่ายต่อการใช้งาน รวมความเร็ว, แรง, และความยืดหยุ่นไว้ด้วยกัน เพื่อระบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงในห้องคลีนรูมและสายการผลิตที่หนักหน่วง
UR Series ออกแบบมาเพื่องานที่ต้องการ payload สูงขึ้น, ระยะเอื้อมไกลขึ้น, รอบการทำงานเร็วขึ้น, และสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด ให้สมรรถนะระดับอุตสาหกรรมโดยยังคงทำงานร่วมกับคนได้ และเชื่อมต่อกับสายการผลิตเดิมได้ง่าย เหมาะกับการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร, การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน, การจัดเรียงสินค้าบนพาเลท, และงานหนักอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มกำลังการผลิต โดยยังคงความยืดหยุ่นภายในสายการผลิตได้


e-Series มอบระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการผลิต โดยผสานจุดเด่นทั้งด้านน้ำหนักที่เบา เคลื่อนย้ายสะดวก การติดตั้งที่รวดเร็ว และประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลายสำหรับงานอุตสาหกรรมบนโต๊ะปฏิบัติงาน

e-Series ได้รับการออกแบบมาเพื่องานที่ต้องการความแม่นยำ ความยืดหยุ่น และความง่ายในการใช้งาน ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้โดยไม่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือต้องการโครงสร้างพิเศษเฉพาะทาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ การตรวจสอบ และการทดสอบที่ต้องการความแม่นยำสูง e-Series ยังรองรับการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร ภายในพื้นที่จำกัด และการเคลื่อนย้ายชิ้นงานเบาในสายการผลิตที่ปรับเปลี่ยนบ่อย