<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Need more info? Go to Universal Robots

f&b packaging, material handling, webinarf&b packaging, material handling, webinar

Cobot คืออะไร

โคบอทถูกออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ ทำให้ระบบอัตโนมัติเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยสำหรับธุรกิจทุกขนาด คุณประโยชน์เหล่านี้ทำให้โคบอทของเราเป็นตัวพลิกเกมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Cobot กับ robot ต่างกันอย่างไร

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมทำงานได้เร็วและรับน้ำหนักได้มาก แต่ต้องอยู่ในเซลล์ที่กั้นรั้วนิรภัย, ใช้เวลานานในการติดตั้ง, และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตั้งโปรแกรม ส่วน cobot นั้นสามารถทำงานเคียงข้างกับคนงานได้ ติดตั้งเร็ว ใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง พนักงานสามารถตั้งโปรแกรมได้เองหลังผ่านการฝึกอบรมพื้นฐาน และย้ายไปไลน์การผลิตอื่นได้ทันทีที่ต้องการ cobot จึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับโรงงานที่ผลิตล็อตเล็กหรือเปลี่ยนรุ่นสินค้าบ่อย ๆ

ข้อดีของ cobot ที่จะมาเปลี่ยนเกมการผลิต

Cobot เป็นหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่คุ้มค่า, ปลอดภัย, และยืดหยุ่นในการติดตั้ง ทำให้ระบบอัตโนมัติเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย แม้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วโลก Cobot จาก Universal Robots ให้ผู้ผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดจากระบบอัตโนมัติขั้นสูง โดยไม่มีต้นทุนส่วนเกินที่มากับหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม ทั้งการตั้งโปรแกรมที่ยุ่งยาก, เวลาติดตั้งที่ยาวนาน, และเซลล์การผลิตที่ต้องกั้นรั้วนิรภัย ระบบอัตโนมัติจึงคุ้มค่าแม้กับการผลิตล็อตเล็กและการประกอบสินค้าหลายรุ่นในไลน์เดียวกัน

แม้ว่าภารกิจในแต่ละวันของเราจะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดเชิงปฏิบัติของระบบอัตโนมัติแบบทำงานร่วมกัน (Collaborative Automation) เช่น การพิสูจน์ความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) และการพิจารณาความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญคือ การที่เราต้องถอยออกมาเพื่อมองภาพรวมและตระหนักว่า โคบอท คือ เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น

Cobot ราคาเท่าไร

ราคา cobot ขึ้นอยู่กับรุ่น, น้ำหนักบรรทุก (payload), ระยะเอื้อม (reach), และอุปกรณ์ปลายแขนที่ต้องใช้กับงานนั้น สิ่งที่ควรดูคู่กันคือต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน เพราะ cobot ไม่ต้องกั้นรั้วนิรภัย, ใช้พื้นที่น้อย, ติดตั้งเองได้, และย้ายไปใช้กับงานอื่นได้เมื่อไลน์เปลี่ยน

ใช้งานจริงแล้วทั่วโลก

Universal Robots จำหน่าย cobot ไปแล้วมากกว่า 100,000 ตัว และมีการใช้งานโคบอทในสภาพแวดล้อมการผลิตหลายพันแห่งทั่วโลกทุกวัน แขนหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่ายของเราเป็นเครื่องมือขั้นสูงที่บริษัทและองค์กรทุกขนาดใช้เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด โซลูชัน cobot ของ UR ให้ทั้งความยืดหยุ่นและผลตอบแทนทางการเงินที่ผู้ผลิตต้องการ เพื่อให้สามารถแข่งขันและชนะได้ในทุกสภาวะการตลาด ที่ไหนมีฝันที่จะเติบโต ที่นั่นมี Universal Robots ดูกรณีศึกษา cobot ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Allied Moulded Products Inc.

Allied Moulded Products Inc.

งาน: การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน

Thyssenkrupp Bilstein

Thyssenkrupp Bilstein

งาน: การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน, การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร, การตรวจสอบคุณภาพ, การจัดเรียงสินค้าบนพาเลท

BW Industrie

BW Industrie

งาน: การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร, การขจัดเศษวัสดุ, การตรวจสอบคุณภาพ, การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน

ข้อได้เปรียบเมื่อทำงานร่วมกับ cobot

การนำ cobot ของ UR เข้าไปใช้ในสายการผลิตให้ข้อดีในหลายด้าน ทั้งใช้งานง่าย, ติดตั้งเร็ว, มีความยืดหยุ่น, และทำงานร่วมกับคนได้

2 09 2020 ur production hq

ติดตั้งได้เร็ว

Universal Robots ได้ปฏิวัติวงการโคบอทไปอย่างสิ้นเชิง การติดตั้งทำได้อย่างรวดเร็ว งานส่วนใหญ่สามารถตั้งโปรแกรมได้หลังผ่านการอบรมออนไลน์ขั้นพื้นฐานที่เปิดให้เรียนฟรี ส่วนงานที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนั้นมีหลักสูตรที่สอนทั้งแบบออนไลน์และในห้องเรียน หากคุณต้องการเห็นผลลัพธ์จากระบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วขึ้น ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่าย, พาร์ตเนอร์ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง, และผู้วางระบบ (system integrator) ของเราได้

material removal thumb

ระบบอัตโนมัติที่ให้ความยืดหยุ่น

คุณจะไม่ต้องยึดติดอยู่กับหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่ทำงานได้เพียงงานเดียวอีกต่อไป หุ่นยนต์ของเราน้ำหนักเบา, ประหยัดพื้นที่, และย้ายไปใช้กับงานอื่นได้หลากหลาย โดยไม่ต้องเปลี่ยนผังการผลิต การย้าย cobot ไปทำงานใหม่ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย cobot จึงเป็นโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่คล่องตัวสำหรับการผลิตล็อตเล็กและไลน์ที่เปลี่ยนรุ่นบ่อย

case study kohler

ทำงานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัย

ส่งต่องานที่สกปรก, อันตราย, และซ้ำซากให้ cobot เพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการทำงานซ้ำ ๆ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน ระบบความปลอดภัยในหุ่นยนต์ของเราผ่านการรับรองจาก TÜV (สถาบันตรวจสอบทางเทคนิคแห่งเยอรมนี)

พร้อมเริ่มเส้นทางระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง

Cobot (หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน) กำลังพลิกโฉมการผลิต ทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิต, ยกระดับคุณภาพสินค้า, และสร้างพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นศึกษาเรื่องระบบอัตโนมัติหรือกำลังจะขยายสายงานการผลิต ทีมงานของเราก็พร้อมให้คำแนะนำ

เปรียบเทียบรุ่น cobot ของเรา