Nastaviť

Popis

Príkaz „Set“ umožňuje nastaviť danú hodnotu na digitálnych alebo analógových výstupoch.

 

Prístup k príkazu Nastaviť

  1. Prejdite na hlavnú obrazovku programu. Pozrite si Príkazové uzly.

  2. Kliknite na ikonu „Nastaviť “ v paneli nástrojov „Príkazy“.

  3. Do programového stromu sa vloží uzol s políčkom „Zdroj“, ktoré je možné upravovať a ktoré umožňuje vybrať možnosti „Wired IO “ a „Tool IO“.

  4. Kliknite na pole „Zdroj “.

     
 
  1. Po výbere možnosti „Wired IO“ sa vloží pole „Signal “.

  2. V poli „Signál “ ťuknite na požadovaný signál.

    • DO 0–DO 7: Digitálny signál

    • CO 0–CO 7: Digitálny signál

    • AO 0–AO 1: Analógový signál

  3. Po výbere digitálneho signálu sa vpravo vloží pole „Hodnota “.

  4. Vyberte buď Vysoká alebo Nízka .

  5. Pri výbere analógového signálu sa vpravo vloží pole „Hodnota “.

  6. Zadajte údaje na kartách Hodnota, Premenná a Výraz a ťuknite na Potvrdiť. Pozrite si Karty Karty „Hodnota“, „Premenná“ a „Výraz“

  7. Po výbere položky „Tool IO“ sa vloží pole „Signal “.

  8. Vyberte buď DO 0, alebo DO 1.

    Vpravo sa vloží pole „Hodnota“ s tromi možnosťami:

    • Použiť premennú

    • HI

    • LO

  9. Kliknite na položku „Použiť premennú“ a zobrazia sa karty „Premenná “ a „Výraz “.

  10. Zadajte údaje do oboch kariet a ťuknite na Potvrdiť . Pozrite si Karty Karty „Hodnota“, „Premenná“ a „Výraz“

  11. V poli Hodnota môžete tiež zvoliť buď možnosť Vysoká, alebo Nízka.