Funkcia

Popis

Príkaz „Funkcia“ vám umožňuje vykonať špecifickú operáciu, napríklad výpočet, pohyb robota a iné podobné pohyby. Funkcia sa nevykoná, kým nebude vydaný príkaz na jej spustenie. Je možné ho vložiť iba v rámci modulu alebo z globálnych funkcií.

 

Prístup k príkazu Funkcia

  1. Prejdite na hlavnú obrazovku programu. Pozrite si Príkazové uzly.

  2. Na obrazovke multitaskingu ťuknite na ikonu „Pridať “ vedľa stromu „Moduly “.

    Do stromu modulov sa vloží nový modul.

  3. Kliknite na ikonu pridať na hlavnej obrazovke, ktorá sa nachádza pod hlavným programom.

 

  1. Kliknite na ikonu Funkcia v paneli nástrojov Príkazy.

    Do programového stromu sa vloží uzol programu, ktorý predstavuje editovateľné pole s názvom Názov funkcie .

  2. Kliknite na pole „Názov funkcie “.

  3. Vytvorte názov funkcie.

  4. Kliknite na Potvrdiť .