Aplikácia Grids

Popis

Aplikácia Grids slúži na vytvorenie mriežky, napríklad na paletizáciu, kde sa definujú štyri rohy a počet pozícií medzi nimi. Je to podobné ako sprievodca paletizáciou v programe PolyScope 5.

 

Používanie funkcie aplikácie Grids
  1. Prejdite na obrazovku ponuky Aplikácie. Pozri Karta aplikácie.

  2. Kliknite na ikonu „Mriežky “.

    Na hlavnej obrazovke vidíte na ľavom paneli strom mriežok a na pravom paneli nastavenia mriežky a vzor mriežky.

  3. Kliknite na Vytvoriť nový v stromovej štruktúre mriežok.

  4. Do poľa „Vytvoriť novú mriežku “ zadajte názov mriežky a kliknite na „Uložiť“.

  5. Zadajte počet riadkov a stĺpcov do polí v nastaveniach mriežky a ťuknite na Potvrdiť . Vzor mriežky zodpovedá tomu, čo zadáte v nastaveniach mriežky.

 
  1. V mriežkovom vzore ťuknite na prvý roh (v žltom kruhu).

    Budete presmerovaní do 3D prehliadača ramena robota v súradniciach X, Y, Z.

  2. Na pravej strane obrazovky ťuknite na tlačidlo mínus-plus v každej súradnici, aby ste mohli preložiť a otočiť. Kliknite na Uložiť .

  3. Stlačením a otočením, zúžením a roztiahnutím 3D obrazovky môžete priblížiť alebo oddialiť časti robota, zobraziť detailný pohľad, otočiť do strany a zvoliť iný smer pohľadu.

  4. Opakujte kroky 8–11 trikrát, aby ste vytvorili mriežkový vzor pre zostávajúce rohy 2–4.

Po nastavení mriežky ju môžete implementovať do svojho programu.