Lineare Bewegung
| Beschreibung |
Der Befehlsknoten „Linear Move“ unterstützt Bewegungsprofile wie „Joint Move“, erzeugt jedoch eine Bewegung, die eine gerade Linie zwischen Punkt A und Punkt B darstellt. Er bewegt den Werkzeugmittelpunkt (TCP) linear zwischen den Wegpunkten. Dies bedeutet, dass jedes Gelenk eine kompliziertere Bewegung ausführt, um das Werkzeug auf einer geraden Bahn zu halten.
|
|
So rufen Sie den Befehl „Linear Move“ auf |
|
|
|
|
| Die Schaltfläche Hierher Bewegen verwenden |
Die Schaltfläche Hierher Bewegen ist bei den Befehlen Lineare Bewegung und Gelenkbewegung zu sehen. Mit dieser Funktion können Sie direkt aus der Programmstruktur zur Position eines Wegpunktes bewegen. Durch das Drücken auf die Schaltfläche Hierher Bewegen wird der Dialog Roboter in Position bewegen geöffnet. Die Schaltfläche ist sichtbar, wenn der Wegpunkt geteacht wurde und ist nur aktiv, wenn der Roboter sich im Normalen oder im Reduzierten Modus befindet.
|
| Bewegungsprofil-Kennzeichnungen bei Bewegungsknoten |
Alle Bewegungsbezogenen Befehlsknoten in der Programmstruktur zeigen das Bewegungsprofil an, welches mit jedem Knoten verknüpft ist. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, das ausgewählte Bewegungsprofil bei einem Bewegen-Knoten zu sehen. Diese Funktion ist bei den folgenden Befehlsknoten implementiert: Bewegungsknoten mit benutzerdefiniertem Bewegungsprofil zeigen die Werte für die Geschwindigkeit und Beschleunigung an. |
|
|
|
| Bewegungseinstellungen |
|
| Referenzeinstellung |
|
| Einstellung „Transformieren“ |
|
|
Einstellung „Blending“ |
|