Indstil

Beskrivelse

Med kommandoen »Set« kan du indstille en bestemt værdi på enten digitale eller analoge udgange.

 

Sådan får du adgang til kommandoen "Set"

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Tryk på ikonet »Indstil« i værktøjskassen »Kommandoer«.

  3. Der indsættes en node med et redigerbart »Kilde« -felt i programtræet, som giver dig mulighed for at vælge »Wired IO « og »Tool IO«.

  4. Tryk på feltet »Kilde «.

     
 
  1. Når du vælger »Wired IO«, indsættes der et felt med navnet »Signal «.

  2. I feltet »Signal« skal du trykke på det signal, du foretrækker.

    • DO 0–DO 7: Digitalt signal

    • CO 0–CO 7: Digitalt signal

    • AO 0–AO 1: Analogt signal

  3. Når der vælges et digitalt signal, indsættes der et »Værdi« -felt til højre.

  4. Vælg enten Høj eller Lav .

  5. Når der vælges et analogt signal, indsættes der et »Værdi« -felt til højre.

  6. Indtast data i fanerne »Værdi«, »Variabel« og »Udtryk«, og tryk på »Bekræft«. Se fanerne Værdi-Variabel-Udtryk Faneblade til værdi, variabel og udtryk

  7. Når du vælger »Tool IO«, indsættes der et »Signal« -felt.

  8. Vælg enten DO 0 eller DO 1.

    Der indsættes et »Value« -felt til højre med tre valgmuligheder:

    • Brug variabel

    • HI

    • LO

  9. Tryk på »Brug variabel«, hvorefter fanerne »Variabel« og »Udtryk« vises.

  10. Indtast data i de to faner, og tryk på Bekræft . Se fanerne Værdi-Variabel-Udtryk Faneblade til værdi, variabel og udtryk

  11. Du kan også vælge enten Høj eller Lav i feltet Værdi.