Definir

Descrição

O comando «Set» permite definir um determinado valor nas saídas digitais ou analógicas.

 

Para aceder ao comando «Set»

  1. Aceda ao ecrã principal do programa. Consulte Nós de comando.

  2. Toque no ícone «Definir » na caixa de ferramentas «Comandos».

  3. É inserido na árvore de programas um nó com um campo «Fonte » editável, que permite selecionar «Wired IO » e «Tool IO».

  4. Toque no campo «Fonte ».

     
 
  1. Quando seleciona «Wired IO», é inserido um campo «Signal ».

  2. No campo «Sinal», toque no sinal da sua preferência.

    • DO 0–DO 7: Sinal digital

    • CO 0–CO 7: Sinal digital

    • AO 0–AO 1: Sinal analógico

  3. Quando é selecionado um sinal digital, é inserido um campo «Valor» à direita.

  4. Escolha entre Alta ou Baixa .

  5. Quando é selecionado um sinal analógico, é inserido um campo «Valor» à direita.

  6. Introduza os dados nos separadores «Valor», «Variável» e «Expressão » e toque em «Confirmar». Consulte Separadores «Valor», «Variável» e «Expressão».

  7. Quando seleciona «Tool IO», é inserido um campo «Signal ».

  8. Escolha entre DO 0 ou DO 1.

    É inserido um campo «Valor» à direita, com três opções:

    • Usar variável

    • Alto

    • Baixo

  9. Toque em «Utilizar variável» e as separadores «Variável» e «Expressão » são apresentados.

  10. Introduza os dados nos dois separadores e toque em «Confirmar». Consulte Separadores «Valor», «Variável» e «Expressão».

  11. Também pode selecionar «Alto» ou «Baixo» no campo «Valor».