Narzędzie do przeglądania przegubów

Korzystanie z narzędzia „Przeguby”
  1. Naciśnij Przeguby .

     

    Pojawi się ekran „Przeguby”, zawierający sześć części ramienia robota:

    • Podstawa

    • Bark

    • Przegub łokciowy

    • Nadgarstek 1

    • Wrist 2

    • Wrist 3

    Każda część robota jest wyposażona w trzy narzędzia regulacyjne, które zapewniają dokładny pomiar położenia:

    • Pierścień obrotowy

    • Pole edytowalne

    • Przycisk plus-minus

     
 
  1. Obróć pierścień w prawo lub w lewo, aby ustawić żądaną wartość/kąt.

  2. Naciśnij pole edycji i wprowadź wartość.

  3. Naciśnij Potwierdź .

    Uwaga: Obracający się pierścień i pole edycji służą do podobnego wprowadzania danych w celu podglądu ramienia robota.

     

    Podgląd pozycji/orientacji ramienia robota jest wyświetlany w kolorze brązowym. Możesz wyłączyć podgląd, dotykając przycisku Podgląd po lewej stronie.

  4. Jeśli chcesz obejrzeć podgląd całego ruchu ramienia robota, dotknij brązowego przycisku „Move Here” znajdującego się poniżej przestrzeni współrzędnych X, Y, Z ramienia robota.

  5. Naciśnij przycisk „plus-minus ”, aby dostosować i ustawić preferowane wymiary przegubów ramienia robota.