Wyeksportuj program

Opis

Funkcja eksportu umożliwia eksportowanie programów i/lub aplikacji z robota na nośniki zewnętrzne.

 

Eksportuj pojedynczy program

  1. Naciśnij menu kebab (trzy pionowe kropki) dla programu, który chcesz wyeksportować, a następnie naciśnij Eksportuj .

  2. Jeśli podłączonych jest wiele nośników, wybierz nośnik zewnętrzny, na którym chcesz zapisać program, a następnie naciśnij przycisk Eksportuj .

 

  1. W przypadku wystąpienia konfliktu nazw plików wyświetla się okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym eksportu. Sytuacja ta ma miejsce, gdy na wybranym nośniku istnieje już program o tej samej nazwie. Naciśnij Nadpisz , aby nadpisać istniejący plik, lub Zapisz jako kopię , aby zapisać wyeksportowany program jako kopię.

 

Eksportuj wszystko

Funkcja „Eksportuj wszystko ” pozwala na wyeksportowanie wszystkich programów z robota na nośnik zewnętrzny.

  1. Naciśnij nagłówek lub menu hamburgerowe, a następnie naciśnij Menedżer systemu .

  2. Na ekranie Programy dotknij opcji Eksportuj wszystko .

 

  1. Wybierz nośnik zewnętrzny, na którym chcesz zapisać wyeksportowany plik.

  2. Naciśnij Eksportuj . Wskaźnik postępu eksportu jest wyświetlany do momentu zakończenia eksportu.