Program uruchamiania

Opis

Użyj opcji Ustaw jako program domyślny w Menedżerze systemu , aby określić, który program ma się uruchamiać automatycznie po ponownym uruchomieniu lub przeładowaniu.

Zachowanie programu PolyScope X po ponownym uruchomieniu lub przeładowaniu

  • Jeśli ustawisz program domyślny, system załaduje ten program.

  • Jeśli nie ustawiono programu domyślnego, PolyScope X wczytuje ostatnio otwarty program.

Ustaw jako program domyślny

  1. W Menedżerzesystemu , na karcie Programy , wybierz program.

  2. Przejdź do menu „kebab” i dotknij opcji Ustaw jako program domyślny .

  3. Ustaw wybrany program jako domyślny.

Wyłącz program domyślny

  1. Kliknij menu „kebab”, aby przejść do tego samego programu.

  2. Naciśnij przycisk „Usuń domyślny program”, jak pokazano na poniższym rysunku.

  3. Uruchom ponownie lub przeładuj program PolyScope X. System załaduje ostatnio otwarty program.