Współdzielone aplikacje w System Managerze
| Opis |
Aplikacja zawiera konfigurację robota oraz ustawienia bezpieczeństwa, takie jak wyposażenie, chwytaki, zmienne aplikacji i parametry bezpieczeństwa. Począwszy od wersji PolyScope X 10.14, jedna aplikacja może być współużytkowana przez wiele programów . Po zmianie ustawień w aplikacji współdzielonej wszystkie programy powiązane z tą aplikacją będą korzystać ze zaktualizowanej konfiguracji. Zarządzaj aplikacjami i powiązanymi z nimi programami w zakładce „Programy ” w Menedżer systemu.
|
| Układ zakładki „Programy” |
W zakładce Programy aplikacje i programy są wyświetlane w ujednoliconej strukturze harmonijkowej:
|
| Menu kontekstowe aplikacji |
Otwórz menu kontekstowe aplikacji, aby uzyskać dostęp do:
|
| Czynności programowe |
Z menu kontekstowego programu można:
Podczas tworzenia nowego programunależy skorzystać z menu rozwijanego „Aplikacja” , aby powiązać program z istniejącą aplikacją lub utworzyć nową. Zmiany w aplikacji współdzielonej mają wpływ na wszystkie programy, które się do niej odwołują. Należy sprawdzić działanie programu po połączeniu lub zmianie aplikacji.
|