Zmień aplikację

Opis

Można zmienić aplikację, z której korzysta istniejący program. Następnie program odwołuje się do ustawień konfiguracyjnych i konfiguracji bezpieczeństwa wybranej aplikacji.

 

Aby zmienić aplikację programu
  1. W System Manager, na karcie Programy , wybierz program.

  2. Otwórz menu kontekstowe programu i wybierz opcję Zmień aplikację .

  3. W oknie dialogowym wybierz aplikację, z której program ma korzystać. Aktualna aplikacja programu nie znajduje się na liście.

  4. Naciśnij Kontynuuj . Program korzysta teraz z wybranej aplikacji.

Program, który działa w jednej aplikacji, niekoniecznie musi działać w innej. Jeśli program korzysta z siatki, protokołu TCP lub innego zasobu specyficznego dla jednej aplikacji, a następnie zostanie zmodyfikowany tak, aby korzystał z innej aplikacji, program może przestać działać poprawnie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że po zmianie aplikacji program działa zgodnie z oczekiwaniami.