Importuj ustawienia aplikacji

Opis

Opcja „Importuj ustawienia aplikacji” umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących ustawień aplikacji poprzez skopiowanie ich do innej aplikacji. Zobacz także Wspólne aplikacje w System Manager .

 

Zaimportuj ustawienia aplikacji
  1. W Menedżerze systemu, na karcie „Programy”, otwórz menu kontekstowe aplikacji, do której mają zostać zastosowane ustawienia.

  2. Naciśnij Importuj ustawienia aplikacji .

  3. Pojawi się ekran „Przeglądaj aplikacje ” zawierający listę aplikacji zainstalowanych na robocie. Wybierz kartę „Aplikacje ”, aby zaimportować ustawienia z lokalnej aplikacji.

 

  1. Wybierz kartę „Nośniki zewnętrzne”, aby zaimportować ustawienia aplikacji z nośników zewnętrznych.

  2. Naciśnij aplikację, z której chcesz zaimportować ustawienia, a następnie naciśnij Kontynuuj .

  3. Można wybrać opcję Ustawienia bezpieczeństwa lub Węzły aplikacji albo obie te opcje.

    Sekcja „Ustawienia bezpieczeństwa ” zawiera dane znajdujące się w części „Bezpieczeństwo ” na karcie „Aplikacja ”. Sekcja „Węzły aplikacji ” zawiera całą zawartość aplikacji w zakładce „Aplikacja ”.

 

  1. Po wybraniu opcji Ustawienia bezpieczeństwa pojawi się monit o podanie hasła bezpieczeństwa.

  2. Naciśnij Cofnij , aby anulować cały proces importu.

  3. Po potwierdzeniu importu w stopce pojawi się okienko z potwierdzeniem.