Modyfikacja programu

Opis

Program „Modyfikuj” umożliwia wprowadzanie zmian w programach utworzonych dla robota.


Aby uzyskać dostęp do opcji „Modyfikuj program”

  1. W nagłówku dotknij Nazwa programu . Pojawi się ekran „Menedżer systemu ”.

    W środkowej części ekranu rozwiń w razie potrzeby sekcję „Aplikacje”, a następnie wybierz i dotknij programu, który chcesz zmodyfikować. Po dotknięciu wybranego programu kolor zakładki zmieni się na niebieski.

     

    Zakładka zawiera następujące przyciski:

    • Nazwa programu

    • Otwórz

    • Ikona zapisu

    • Ikona kebabu

    Po prawej stronie ekranu można sprawdzić daty utworzenia i modyfikacji programu.

  2. Naciśnij przycisk „Nazwa programu ”, aby edytować nazwę, a następnie wybierz opcję „Potwierdź”.

 
  1. Naciśnij przycisk „Otwórz ”. Zostaniesz skierowany do ekranu głównego programu.

     
  2. Na głównym ekranie programu dotknij ikony dodaj . Nowy ekran z panelami narzędzi „Polecenia ” i „Schowek ”. W panelu narzędzi „Polecenia” można wybrać polecenie, którego chcesz użyć do modyfikacji programu.

     
 
  1. Po wybraniu poleceń do zaprogramowania robota na ekranie programu głównego wyświetla się odpowiednia lista.

     
     
  2. Naciśnij ponownie zakładkę Nazwa programu znajdującą się na samej górze.

  3. Naciśnij ikonę zapisu – masz do wyboru dwie opcje:

    • Zapisz

    • Odrzuć zmiany

  4. Dotknij ikony kebabu, a pojawią się następujące opcje: