Timer

Opis

Polecenie „Timer” służy do pomiaru czasu rzeczywistego podczas wykonywania programu. Każdy węzeł timera dodaje zmienną timera lub odwołuje się do istniejącej zmiennej timera.

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia „Timer”

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę „Timer ” w panelu narzędzi „Polecenia”.

     

    Do drzewa programu wstawiany jest węzeł programu z dwoma edytowalnymi polami: Zmienna i Akcja .

  3. Dotknij pola „Zmienna ”.

  4. Jeśli wybierzesz nową nazwę, naciśnij „Zmień nazwę ”, a następnie „Potwierdź”.

  5. Dotknij pola „Działanie ”.

    Dostępne są trzy opcje:

    • Start

    • Wstrzymaj

    • Resetowanie

    Uwaga: Licznik czasu można uruchomić, wstrzymać i zresetować do 0.

    Czas, jaki upłynął od uruchomienia licznika, można odczytać ze zmiennej licznika.