Dane wejściowe operatora

Opis

Polecenie „Operator Input” służy do wywołania prośby o wprowadzenie danych przez operatora lub wyświetlenia komunikatu podczas wykonywania programu. Polecenie umożliwia zdefiniowanie pytania, wybranie typu danych wejściowych oraz zapisanie odpowiedzi w zmiennej.

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia „Operator Input”

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę „Wprowadzanie operatora ” w panelu narzędzi „Polecenia”.

    Do drzewa programu wstawiono węzeł programu z czterema edytowalnymi polami.

    Pola, które można edytować, to:

    • Typ

    • Komunikat operatora

    • Typ wejścia

    • Nazwa zmiennej

  3. Dotknij pola „Typ ” i wybierz opcję „Wprowadzanie ” lub „Wiadomość”.

  4. Po wybraniu opcji „Wprowadź” wpisz i edytuj swoją notatkę lub wiadomość w polu „Wiadomość do operatora ”, a następnie naciśnij przycisk „Potwierdź”.

    W tym momencie program zatrzymuje się, wyświetla komunikat z pola „Message” i oczekuje na odpowiedź.

    Typ odpowiedzi jest określany przez pole „Typ wejścia”.

  5. Dotknij pola „Typ wprowadzania ”.

 

  1. Wybierz jeden z czterech podanych typów danych wejściowych:

    • Boolean - Wybierz przyciski „Tak”/„Nie”.

    • Float - Wprowadź wartość dziesiętną.

    • Liczba całkowita - Wprowadź liczbę całkowitą.

    • Ciąg znaków - Wprowadź tekst.

  2. Dotknij pola „Nazwa zmiennej ”.

  3. Naciśnij kartę „Edytuj” wewnątrz pola, aby edytować nazwę zmiennej zgodnie z własnymi preferencjami.

  4. Po wybraniu opcji „Wiadomość” w polu „Typ” węzeł w drzewie programu zmienia się z czterech pól edytowalnych na dwa:

    • Komunikat wyskakujący

    • Typy okien wyskakujących

  5. Naciśnij pole „Wyskakujące okienko z komunikatem ”.

  6. Wpisz wiadomość i naciśnij Potwierdź .

  7. Naciśnij pole „Typy okienek ”.

  8. Wybierz typ spośród trzech opcji:

    • Błąd

    • Ostrzeżenie

    • Info