Iterator siatki

Opis

Polecenie „Grid Iterator ” pozwala przesunąć siatkę z pierwszej pozycji na drugą. Polecenie „Iterator siatki ” stosuje się w połączeniu z siatką utworzoną w podmenu „Siatki” w menu „Aplikacja”, znajdującym się na lewym pasku narzędzi. Zobacz aplikację Grids Aplikacja Grids

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia Grid Iterator

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę iteratora siatki w panelu narzędzi „Polecenia”.

    W drzewie programu dodawany jest węzeł. Węzeł posiada edytowalne pola o nazwach Zmienna siatki oraz Akcja .

  3. Dotknij pola zmiennej „Grid ”.

  4. Wybierz konkretną siatkę, którą utworzyłeś w podmenu Siatki aplikacji.

  5. Dotknij pola „Działanie ”.

  6. Wybierz opcję Zwiększ lub Resetuj .

Każdy przyrost przesuwa zmienną do następnej pozycji siatki. Zmienna postawy, grid_iterator ,może być wykorzystana jako cel w węźle Move zamiast stałego punktu orientacyjnego, umożliwiając sekwencyjny ruch po układzie siatki.