Wątek

Opis

Polecenie „Thread” pozwala sterować maszyną zewnętrzną niezależnie od ramienia robota. Wątek może się komunikować z programem robota za pomocą zmiennych i sygnałów wyjściowych.


Aby uzyskać dostęp do polecenia „Thread”

  1. Przejdź do głównego ekranu programu. Patrz: Węzły poleceń.

  2. Naciśnij ikonę „Wątek ” w panelu narzędzi „Polecenia”.

    W drzewie programu dodawany jest węzeł zawierający pole „Moduł ”.

  3. Naciśnij pole „Moduł ”, a pojawią się dwie opcje do wyboru:

    • Funkcje globalne

    • Moduł


  4. Wybierz opcję „Funkcje globalne ” lub „Moduł”, a po prawej stronie pojawi się pole „Wątek ”.

 
  1. Uwaga: Aby pole „Wątek” było aktywne i można było z niego dokonać wyboru, należy najpierw utworzyć nowe funkcje globalne i moduły w strukturze programu oraz oznaczyć je jako wątki. Zobacz Moduły Moduły i funkcje

    Funkcja/moduł jest teraz oznaczony jako wątek; zaznacz pole wyboru „Pętla zawsze ”, aby po zakończeniu wykonania wątek powracał do początku.

     

  2. Naciśnij pole „Wątek ” i wybierz utworzoną funkcję lub moduł. W dalszej części dodano pole „Działanie ”.

  3. Naciśnij pole „Akcja” i wybierz opcję „Uruchom” lub „Zakończ”, aby w tym momencie uruchomić lub zatrzymać wykonywanie wątku.

    Wątki, które mają działać przez cały czas trwania wykonywania programu, można uruchomić w sekcji „Before Start ” programu głównego.