Operatorinvoer

Beschrijving

Het commando ‘Operator Input’ wordt gebruikt om tijdens de uitvoering van het programma om invoer van de operator te vragen of een bericht weer te geven. Het commando kunt u gebruiken om een vraag te definiëren, het invoertype te selecteren en het antwoord in een variabele op te slaan.

 

Om toegang te krijgen tot het commando 'Operator Input'

  1. Ga naar het hoofdscherm van het programma. Zie Commando-knooppunten.

  2. Tik op het pictogram ‘Operatorinvoer ’ in de werkbalk ‘Commando’s’.

    Er wordt een knooppunt met vier bewerkbare velden in de programmastructuur ingevoegd.

    De bewerkbare velden zijn:

    • Type

    • Operatorbericht

    • Invoertype

    • Variabelenaam

  3. Tik op het veld ‘Type ’ en selecteer ‘Invoer ’ of ‘Bericht’.

  4. Wanneer u ‘Invoer’ selecteert, voert u uw notitie of bericht in het veld ‘Bericht van de operator ’ in en bewerkt u dit, waarna u op ‘Bevestigen’ tikt.

    Het programma stopt op dit punt, geeft het bericht uit het veld 'Message' weer en wacht op een reactie.

    Het type reactie wordt bepaald door het veld 'Input Type'.

  5. Tik op het veld ‘Invoertype ’.

 

  1. Kies een van de vier opgegeven invoertypen:

    • Booleaans - Selecteer de knoppen Ja/Nee.

    • Float - Voer een decimale waarde in.

    • Geheel getal - Voer een geheel getal in.

    • Tekst - Voer tekst in.

  2. Tik op het veld ‘Variabelenaam ’.

  3. Tik op het tabblad ‘Bewerken’ in het veld om de naam van de gewenste variabele aan te passen.

  4. Wanneer u Bericht selecteert in het veld Type, wordt de node in de programmastructuur gewijzigd van vier bewerkbare velden naar twee:

    • Pop-upbericht

    • Pop-uptypen

  5. Tik op het veld ‘Pop-upbericht ’.

  6. Stel uw bericht op en tik op Bevestigen .

  7. Tik op het veld ‘Pop-upsoorten ’.

  8. Kies het type uit de drie opties:

    • Fout

    • Waarschuwing

    • Info