Map

Beschrijving

Met het commando ‘Map’ kun je knooppunten in een map groeperen om zo een overzichtelijk beeld van je robotprogramma te creëren.

 

Toegang tot de opdracht 'Map'

  1. Ga naar het hoofdscherm van het programma. Zie Commando-knooppunten.

  2. Tik op het map icoontje in het gereedschapskistje ‘Opdrachten’.

     

    Er wordt een mapknooppunt, namelijk het veld ‘Naam’, in de programmastructuur ingevoegd.

  3. Tik op het veld ‘Naam ’.

  4. Wijzig de mapnaam en tik op Bevestigen .

  5. Onder de mapnaam ziet u twee pictogrammen voor toevoegen:

    • U kunt een nieuwe map toevoegen onder het gekozen programma.

    • U kunt ook een submap toevoegen aan de map die u hebt aangemaakt.

 

Voorbeeld

Map aanmaken met alle verplaatsingscommando's

  1. Tik op het mapicoontje.

  2. Tik op het veld ‘Naam ’.

  3. Wijzig de mapnaam in MoveToStartPosition .

  4. Tik op het eerste toevoegpictogram onder het mapknooppunt.

  5. Voeg de verplaatsingscommando's toe aan het programma.