Rasteriterator
| Beschrijving |
Met het commando ‘Grid Iterator’ kun je een raster van de eerste positie naar de op één na eerste positie verplaatsen. Het commando ‘Grid Iterator’ wordt gebruikt in combinatie met een raster dat is aangemaakt in het submenu ‘Grids’ onder het menu ‘Application’, dat zich op de linkerwerkbalk bevindt. Zie Grids-toepassing
|
|
Om de Grid Iterator-commando te openen |
Elke stap verplaatst de variabele naar de volgende rasterpositie. De positie-variabele, grid_iterator ,kan in een Move-knooppunt worden gebruikt als doel in plaats van een vast waypoint, waardoor een sequentiële beweging door de rasterindeling mogelijk wordt.
|