Uitlijnen op vlak

Beschrijving

'Uitlijnen op vlak' helpt u bij het uitlijnen van het TCP op een oppervlak. Tijdens het uitvoeren van deze slimme vaardigheid raakt de robot 3 (standaardwaarde) punten op het oppervlak aan, op basis waarvan hij de oriƫntatie van het vlak berekent. De contactpunten zijn in een cirkelvormig patroon aangebracht met een standaarddiameter van 2,5 mm. Deze slimme functie is vooral handig voor het maken van nieuwe kaders in de Frames Kaders.