Gedeelde toepassingen in System Manager

Beschrijving

Een toepassing bevat robotconfiguratie- en veiligheidsinstellingen, zoals apparatuur, eindeffectoren, toepassingsvariabelen en veiligheidsparameters. Vanaf PolyScope X 10.14 kan één toepassing door meerdere programma’s gedeeld worden.

Wanneer u instellingen wijzigt in een gedeelde toepassing, gebruiken alle programma's die aan die toepassing zijn gekoppeld de bijgewerkte configuratie. Beheer applicaties en de daaraan gekoppelde programma’s via het tabblad ‘Programma’s’ in Systeembeheer.

 

Indeling van het tabblad 'Programma's'

Op het tabblad Programma's worden applicaties en programma's weergegeven in een uniforme accordeonstructuur:

  • Elke toepassing is een inklapbaar accordeongedeelte waarin de programma's worden weergegeven die eraan zijn gekoppeld.

  • De toepassing die door het momenteel geopende programma wordt gebruikt, wordt vetgedrukt weergegeven met het label Actief .

  • De rij 'Toepassing' bevat een invoerveld om de toepassing een andere naam te geven en een contextmenu.

  • Programma's staan vermeld onder de bijbehorende toepassing.

 

Contextmenu van de toepassing

Open het contextmenu van de toepassing om toegang te krijgen tot:

 

Programma-acties

Vanuit het contextmenu van een programma kunt u:

Gebruik bij het aanmaken van een nieuw programmade vervolgkeuzelijst Toepassing om het programma aan een bestaande toepassing te koppelen of een nieuwe aan te maken.

Wijzigingen in een gedeelde toepassing hebben invloed op alle programma's die ernaar verwijzen. Controleer het gedrag van het programma na het koppelen of wijzigen van applicaties.