Toepassing wijzigen

Beschrijving

U kunt wijzigen welke toepassing een bestaand programma gebruikt. Het programma raadpleegt vervolgens de configuratie- en veiligheidsinstellingen van de geselecteerde toepassing.

 

De toepassing van een programma wijzigen
  1. Selecteer in System Manager, op het tabblad Programma's , het programma.

  2. Open het contextmenu van het programma en tik op Toepassing wijzigen .

  3. Selecteer in het dialoogvenster de toepassing die het programma moet gebruiken. De huidige toepassing van het programma wordt niet weergegeven in de lijst.

  4. Tik op Doorgaan . Het programma maakt nu gebruik van de geselecteerde toepassing.

Een programma dat in de ene toepassing werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs ook in een andere. Als het programma gebruikmaakt van een raster, TCP of een andere toepassingsspecifieke bron uit één toepassing, maar wordt aangepast om een andere toepassing te gebruiken, kan het programma ongeldig worden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het programma zich naar verwachting gedraagt na het wijzigen van de applicatie.