Dubbele aanvraag

Beschrijving

Met 'Toepassing dupliceren' wordt een kopie van de instellingen van een toepassing gemaakt. Alleen de applicatie wordt gedupliceerd — programma’s die aan de oorspronkelijke applicatie zijn gekoppeld, worden niet gedupliceerd.

 

Een toepassing dupliceren
  1. Open in System Manager, op het tabblad Programma's , het contextmenu voor de toepassing die u wilt dupliceren.

  2. Tik op Dupliceren .

  3. Voer een naam in voor de gekopieerde toepassing.

  4. Bevestigen. De nieuwe toepassing verschijnt in de lijst met een kopie van de instellingen van de brontoepassing.