Programma exporteren

Beschrijving

Met de exportfunctie kunt u programma's en/of toepassingen van de robot naar externe opslagmedia exporteren.

 

Een enkel programma exporteren

  1. Tik op het kebab-menu (drie verticale puntjes) voor het programma dat u wilt exporteren en tik vervolgens op Exporteren .

  2. Als er meerdere opslagmedia zijn aangesloten, selecteert u het externe opslagmedium waarop u het programma wilt opslaan en tikt u vervolgens op Exporteren .

 

  1. Als er een conflict met een bestandsnaam optreedt, verschijnt het dialoogvenster ‘Exportwaarschuwing ’. Dit gebeurt wanneer er al een programma met dezelfde naam op het geselecteerde medium staat. Tik op Overschrijven om het bestaande bestand te overschrijven of op Opslaan als kopie om het geëxporteerde programma als kopie op te slaan.

 

Alles exporteren

Met de functie ‘Alles exporteren’ kunt u alle programma’s van de robot naar een extern opslagmedium exporteren.

  1. Tik op de koptekst of op het hamburgermenu en tik vervolgens op Systeembeheer .

  2. Tik in het scherm 'Programma's' op Alles exporteren .

 

  1. Selecteer het externe opslagmedium waarop u het geëxporteerde bestand wilt opslaan.

  2. Tik op Exporteren . Er wordt een voortgangsbalk weergegeven totdat het exporteren is voltooid.