Exporteren en importeren van modules

Beschrijving

Met deze functie kunt u modules (.urmodule) exporteren naar en importeren vanuit externe opslagmedia, waardoor u herbruikbare programmalogica eenvoudig kunt overzetten tussen verschillende programma's en robotinstallaties.

 

Een module exporteren

  1. Sluit een USB-apparaat aan op de programmeereenheid.

  2. Open in de zijbalk de Programmastructuur . De zijbalk wordt uitgevouwen en u ziet de lijst met modules en functies.

  3. Selecteer de specifieke module die u wilt exporteren.

  4. Tik op het pictogram met de drie verticale puntjes (kebab-pictogram) van de geselecteerde module om het contextmenu te openen.

  5. Selecteer Exporteren om het proces te voltooien.

  6. Wanneer u de export start, verschijnt het standaard exportvenster. Zorg ervoor dat u de juiste externe opslagmedia als bestemming hebt geselecteerd. Het systeem verpakt de module met de bestandsextensie .urmodule.

  7. Tik op Bevestigen, waarna het exportproces wordt voltooid en het bestand wordt opgeslagen op het door u geselecteerde externe opslagmedium.

 

 

Zo ziet de geëxporteerde module eruit in de interface.

 

 

Een module importeren

  1. Open in de zijbalk de Programmastructuur en tik op het Toevoegen-pictogram rechts van Modules.

  2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om een bestaande module te importeren of een nieuwe aan te maken. Als u het dialoogvenster sluit, wordt er geen module aan het programma toegevoegd.

  3. Wanneer u ‘Importeren’ selecteert, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de module (een .urmodule-bestand) kunt kiezen die u wilt importeren.

  4. Tik op Bevestigen om het aan het programma toe te voegen.

 

Programmanodes die in de module uit een ander programma geldig waren, zijn mogelijk niet meer geldig in het nieuwe programma. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de geïmporteerde module naar behoren werkt.

Zo ziet de geïmporteerde module eruit in de interface.