Toepassingsinstellingen importeren

Beschrijving

Met 'Toepassingsinstellingen importeren' kunt u bestaande toepassingsinstellingen hergebruiken door ze naar een andere toepassing te kopiëren. Zie ook Gedeelde toepassingen in Systeembeheer .

 

Toepassingsinstellingen importeren
  1. Open in System Manager, op het tabblad ‘Programma’s’, het contextmenu voor de toepassing waaraan de instellingen moeten worden toegewezen.

  2. Tik op Applicatie-instellingen importeren .

  3. Het scherm ‘Toepassingen doorbladeren’ verschijnt met een lijst van toepassingen op de robot. Selecteer het tabblad ‘Toepassingen’ om instellingen uit een lokale toepassing te importeren.

 

  1. Selecteer het tabblad Externe media om applicatie-instellingen vanaf externe media te importeren.

  2. Tik op de app waarvan u de instellingen wilt importeren en tik vervolgens op Doorgaan .

  3. U kunt kiezen uit Veiligheidsinstellingen of Toepassingsknooppunten of beide.

    Onder ‘Veiligheidsinstellingen’ vind je de gegevens die onder ‘Veiligheid’ op het tabblad ‘Toepassing’ staan. Onder ‘Toepassingsknooppunten ’ vind je alle inhoud van de toepassing op het tabblad ‘Toepassing ’.

 

  1. Als u Veiligheidsinstellingen selecteert,wordt u gevraagd om het veiligheidswachtwoord in te voeren.

  2. Tik op Terug om het gehele importproces te annuleren.

  3. Wanneer u de import bevestigt, verschijnt er een pop-up in de voettekst ter bevestiging.