プラスチックおよびポリマー業界に使用される産業用協働ロボット
協働ロボットを使用してプラスチックおよびポリマーの生産の付加価値および安全性を高めます
ユニバーサルロボット製産業用ロボットは、デ·ゲーティング、PCB のロードとアンロード、ピック・アンド・プレイスなどのプロジェクトを含む、プラスチックやポリマーの生産段階のすべてにおいて活用することができます。プラスチックおよびポリマー製造には様々な異なる処理や温度範囲が必要とされるため高い柔軟性が必要です。
無人状態においても、貴社の生産ラインのさまざまな段階で自動化を実現することができます。ユニバーサルロボット製ロボットアームは、プラスチックやポリマーの製造時に発生する有害ガスへの従業員の露出を減らすことができます。 URロボットは生産ラインの従業員をプラスチック切削や鋭利な物体の取り扱いから保護するので安全性も高めます。協働ロボットアームは、生産能力を拡張しながら、従業員の反復作業を減らすことができるのです。
プラスチックおよびポリマーの柔軟な処理
プラスチックが製造される時は様々な工程で様々な種類のプラスチックおよびポリマーを扱うため、生産は頻繁に変更を必要とします。ユニバーサルロボット製ロボットアームを使用すれば、スタッフ使用のレベルを調整せずに会社での生産を増減することができます。
ユニバーサルロボットのロボットアームは軽量、省スペースであるため、生産環境のレイアウトを変更せずに、さまざまな用途に応じた再配置も容易です。迅速かつ簡単にロボットを新たな工程へ移行できます。これによりプラスチックおよびポリマー生産や他の領域での小さなバッチや高速のチェンジオーバーの必要なものも含めほとんどすべてのタスクを自動化する機動性が得られます。
次の導入事例をご覧になるか、詳細についてお近くの販売代理店にご連絡いただければ、貴社のタスクの自動化に最適なロボットが必ず見つかります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。