Importare setări aplicație

Descriere

Opțiunea „Importați setările aplicației” vă permite să reutilizați setările existente ale aplicației, copiindu-le într-o altă aplicație. Vezi și Aplicații partajate în System Manager .

 

Importare setări aplicație
  1. În System Manager, în fila „Programe”, deschideți meniul contextual al aplicației care va primi setările.

  2. Atingeți Importați setările aplicației .

  3. Se afișează ecranul „Răsfoire aplicații ”, care conține o listă cu aplicațiile instalate pe robot. Selectați fila „Aplicații ” pentru a importa setările dintr-o aplicație locală.

 

  1. Selectați fila „Suport extern” pentru a importa setările aplicației de pe un suport extern.

  2. Atingeți aplicația din care doriți să importați setările, apoi atingeți Continuare .

  3. Puteți selecta fie Setări de siguranță , fie Noduri de aplicație , fie ambele.

    Secțiunea „Setări de siguranță ” conține datele din secțiunea „Siguranță ” din fila „Aplicație ”. Secțiunea „Noduri de aplicație ” conține tot conținutul aplicației din fila „Aplicație ”.

 

  1. Dacă selectați Setări de siguranță ,vi se va solicita parola de siguranță.

  2. Atingeți Revenire pentru a anula întregul proces de import.

  3. Când confirmați importul, o fereastră pop-up din subsolul paginii confirmă operațiunea.