Ștergere aplicație

Descriere

Puteți șterge o aplicație din fila Programe din System Manager atunci când aceasta nu mai este necesară. Regulile de ștergere depind de faptul dacă programele sunt încă legate de aplicație.

 

Ștergerea aplicației împreună cu programele asociate

Dacă încercați să ștergeți o aplicație care are încă programe asociate, o fereastră de dialog vă informează că trebuie mai întâi să reasignați sau să ștergeți programele asociate.

 

Ștergerea aplicației fără programe asociate
  1. În System Manager, deschideți meniul contextual al aplicației.

  2. Atingeți Ștergere .

  3. Atunci când nu există programe asociate aplicației, o fereastră de dialog de confirmare vă întreabă dacă doriți să ștergeți aplicația.

  4. Confirmați ștergerea aplicației.

 

Ștergerea ultimului program asociat unei aplicații

Când ștergeți ultimul program asociat unei aplicații, apare o fereastră de dialog în care vi se întreabă dacă doriți să ștergeți și aplicația. Puteți șterge atât programul, cât și aplicația într-un singur pas, sau puteți șterge doar programul și păstra aplicația.