Exportare program

Descriere

Funcția „Export” vă permite să exportați programe și/sau aplicații de pe robot pe un suport extern.

 

Exportarea unui singur program

  1. Atingeți meniul kebab (trei puncte verticale) pentru programul pe care doriți să îl exportați, apoi atingeți Export .

  2. Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de stocare, selectați dispozitivul extern pe care doriți să salvați programul, apoi atingeți Export .

 

  1. Dacă apare un conflict între numele fișierelor, se afișează o fereastră de dialog cu un avertisment privind exportul. Acest lucru se întâmplă atunci când pe suportul selectat există deja un program cu același nume. Atingeți Suprascrie pentru a suprascrie fișierul existent sau Salvează ca copie pentru a salva programul exportat ca o copie.

 

Exportare toate

Funcția „Exportare totală ” vă permite să exportați toate programele de pe robot pe un suport extern.

  1. Atingeți fie antetul, fie meniul tip „hamburger”, apoi atingeți System Manager .

  2. În ecranul „Programe”, atingeți Exportare tot .

 

  1. Selectați suportul extern pe care doriți să salvați fișierul exportat.

  2. Atingeți Export . Un indicator de progres al exportului este afișat până la finalizarea exportului.