Componente PolyScope X

Prezentare

PolyScope X este software-ul instalat pe dispozitivul de învățare care controlează brațul robot prin intermediul ecranului tactil. PolyScope X Interfața vă permite să creați, să încărcați și să executați programe.

Actualizați întotdeauna software-ul la cea mai recentă versiune.

 

Pentru a vizualiza ecranul principal
  1. Atingeți pictograma Vizualizator 3D din bara de navigare principală. Aceasta vă oferă o vedere tridimensională a brațului robot în coordonatele X-Y-Z.

  2. Pentru a maximiza zona de vizualizare 3D, reduceți ecranul multitasking folosind pictogramele din bara laterală: , , , ,

    • Atingeți o dată pentru a comuta între panourile ecranului multitasking

    • Atingeți o pictogramă deja selectată pentru a închide ecranul multitasking

     

     

Ecran

Aspect

Interfața ecranului PolyScope X este împărțită așa cum se arată în ilustrația următoare:

 

 

  • Antet - în caseta cu chenar roșu. Denumit și manager de sistem ,care conține un folder pentru încărcarea, crearea și editarea programelor, precum și pentru accesarea URCaps.

    Conține trei pictograme:

    • Pictograma hamburger

    • Administrator de sistem

    • Sumă de control de siguranță

  • Navigare principală - în caseta cu chenar portocaliu. Numită și centru de navigare.

    Conține pictograma/câmpurile pentru a selecta un ecran principal:

    • Aplicație

    • Program

    • Vizualizator 3D

    • Ecran operator

  • Bara laterală - în caseta cu margine albastră. Denumit și ecran multitasking .

    Conține pictograma/câmpurile pentru a selecta un ecran de multitasking:

    • Selectare mod

    • Mutare

    • Structura programului

    • Program logic

    • Mesaje de jurnal

    • Variabile

  • Subsol - în caseta cu chenar verde. Numită și bara de control a robotului.

    Conține butoane pentru a controla starea robotului, viteza și rularea/redarea programului.

    • Inițializarea stării robotului

    • Redare/pauză/oprire

    • Mod Manual de viteză mare

    • Glisor viteză

     

Combinații de ecrane

Ecranul principal și ecranul de multitasking alcătuiesc combinația ecranului de operare pentru robot.

Ecranul de multitasking este independent de ecranul principal, astfel încât să puteți efectua sarcini separate. De exemplu, puteți configura un program pe ecranul principal, în timp ce deplasați brațul robot din ecranul de multitasking. De asemenea, puteți ascunde ecranul de multitasking, dacă nu este necesar.

  • Ecran principal

    Conține câmpuri și opțiuni pentru gestionarea și monitorizarea acțiunilor robotului.

  • Ecran de multitasking

    Conține câmpuri și opțiuni care se referă adesea la ecranul principal.

    Ecranul principal și ecranul Multitask

 

Pentru a afișa/ascunde ecranul de multitasking
  1. În bara laterală, atingeți orice pictogramă pentru a afișa ecranul multitasking.

    Bara laterală se extinde către mijlocul ecranului, astfel încât ecranul de multitasking devine vizibil.

  2. Atingeți pictograma selectată în prezent din bara laterală pentru a ascunde ecranul multitasking.