| Descriere |
Această funcție vă permite să specificați o poziție de pornire pentru un program de robot din meniul derulant situat în partea de sus a paginii Program , la nivelul nodului program principal. Înainte de executarea programului, robotul se va deplasa automat în această poziție de pornire, cu excepția cazului în care este selectată opțiunea „Poziția curentă”. Poziția curentă poate fi selectată dintre următoarele opțiuni:
|
|
|
Puteți selecta oricare dintre opțiunile din meniul derulant ca poziție de pornire a programului, pentru a asigura executarea fără probleme a acestuia, fără a intra în stări de oprire de protecție sau a genera alte erori.
|
|
Exemple |
Acțiunea 1: Selectați Poziția curentă ca poziție de pornire. Funcția 1: Când atingeți butonul Redare , execuția programului va începe de la poziția curentă a robotului. Acesta este același comportament ca și cel anterior.
Acțiunea 2: Specificați o poziție inițială ca valoare diferită de Poziția curentă. Funcția 2a: Poziția curentă a robotului este diferită de poziția inițială și se afișează o fereastră de dialog „Deplasare robot în poziție” , în care puteți atinge butonul „Redare”.
Ce trebuie să faceți:Atingeți și mențineți apăsat butonul „Move to Position” pentru a deplasa robotul treptat către poziția inițială. Odată ce robotul ajunge în poziția de pornire, programul poate fi rulat.
Funcția 2b: Poziția curentă a robotului este aceeași cu poziția inițială. Când atingeți butonul Redare , programul începe să se execute fără a afișa caseta de dialog Deplasare robot în poziție , deoarece robotul se află deja în poziția inițială. Acest lucru se va întâmpla și în cazul în care nu selectați în mod specific o poziție de pornire din meniul derulant.
|