Export în scripturi

Descriere

Această funcție vă permite să exportați fișiere script pe un dispozitiv USB conectat. La exportare, conținutul unui nod de script din program poate fi salvat în System Manager și apoi exportat din System Manager pe dispozitivul USB.

 

Salvarea în System Manager

  1. Accesați secțiunea „Program” din meniul principal de navigare.

  2. Atinge pictograma „Adăugare ” și nodul de comandă „Script ”.

  3. Atingeți Set Script și puteți crea și edita scriptul.

  4. Salvați scriptul în System Manager.

 

  1. Specificați numele fișierului script și atingeți Confirmare .

 

Exportarea pe un dispozitiv USB 

  1. Accesați System Manager fie prin antet, fie prin meniul „hamburger”.

  2. Accesați Fișiere script și atingeți cele trei puncte verticale (pictograma kebab) ale scriptului.

  3. Selectați Export .

  4. Selectați dispozitivul USB și atingeți Confirmare .