Încărcarea programului fără parolă de siguranță

Descriere

Această funcție vă permite să încărcați programe fără a introduce în mod repetat Parola de siguranță, asigurându-vă în același timp că pot fi aplicate doar configurațiile de siguranță aprobate. Acest lucru îmbunătățește ușurința în utilizare fără a compromite siguranța.

 

Avantaje pentru utilizator

Iată avantajele acestei funcții:

  • Puteți încărca programe fără a introduce parola de siguranță.

  • Aveți nevoie de parola de siguranță doar atunci când modificați sau aplicați configurații de siguranță neaprobate.

  • Noile programe utilizează suma de control de siguranță implicită . Trebuie să introduceți parola de siguranță pentru a crea o nouă configurație de siguranță.

  • Puteți crea programe copiind setările dintr-un program încărcat sau duplicând un program existent fără a introduce parola de siguranță.

    La fel ca în PolyScope 5, configurațiile de siguranță aprobate sunt stocate în fiecare program sau aplicație.

 

Suma de control de siguranță (CCCC)

PolyScope X afișează suma de control de siguranță pentru programul încărcat în prezent. este suma de control implicită pentru configurația de siguranță implicită.

În PolyScope X, suma de control de siguranță este afișată în bara laterală .