Aplicații partajate în System Manager
| Descriere |
O aplicație conține setările de configurare și de siguranță ale robotului, cum ar fi echipamentele, efectorii finali, variabilele aplicației și parametrii de siguranță. Începând cu versiunea PolyScope X 10.14, o singură aplicație poate fi utilizată în comun de mai multe programe . Când modificați setările într-o aplicație partajată, fiecare program asociat cu acea aplicație utilizează configurația actualizată. Gestionați aplicațiile și programele asociate acestora din fila „Programe ” din System Manager.
|
| Structura filei „Programe” |
În fila Programe , aplicațiile și programele sunt afișate într-o structură unificată de tip acordeon:
|
| Meniul contextual al aplicației |
Deschideți meniul contextual al aplicației pentru a accesa:
|
| Acțiuni de programare |
Din meniul contextual al unui program puteți:
Când creați un programnou , utilizați meniul derulant Aplicație pentru a asocia programul la o aplicație existentă sau pentru a crea una nouă. Modificările aduse unei aplicații partajate afectează toate programele care fac referire la aceasta. Verificați comportamentul programului după conectarea sau modificarea aplicațiilor.
|